Beschreibung:

Schnellhärtender 2-Komponenten-Epoxy-Kleber. Verfügt über sehr hohe Festigkeit. Zum Füllen oder Spachteln von Fehlstellen in vielzähligen Materialien wie Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Beton, FK/SMC, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, gestrichenem Metall, Graphit, Polyurethan, galvanisierten Metallen, Hartkunststoff etc. oder zum Verkleben unterschiedlicher Materialien. Reparierte Stellen können nach Aushärtung spanabhebend weiterbearbeitet, geschliffen oder überlackiert werden. Volle Klebekraft nach ca. 24 Std.

Einsatzgebiet:

Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen oder zum Verkleben verschiedener Materialien sowohl mit- als auch untereinander. Ersatzmischer (Mischerspitze mit Gewinde, Art.-Nr. 6029).


Anwendung:

Das Mischungsverhältnis beider Komponenten wird dank Abfüllung in Zwillingsspritze automatisch richtig dosiert. Zu bearbeitende Flächen müssen trocken sowie frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen Schmutzresten sein. Kleber auf die zu bearbeitende Stelle auftragen und ggf. mit Spachtel verstreichen. Die reparierte Stelle kann nach Aushärtung spanabhebend weiterbearbeitet, geschliffen oder überlackiert werden.
Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern und Fehlbohrungen.

Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern und Fehlbohrungen. Ausgezeichnete Klebekraft an Materialien wie Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Beton, FK/SMC, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, gestrichenem Metall, Graphit, Polyurethan, galvanisierten Metallen, Hartkunststoff etc. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Öl und Wasser. Für optimale Klebekraft sollten Oberflächen sauber, trocken, öl- oder fettfrei sein. Das Mischungsverhältnis beider Komponenten wird automatisch richtig dosiert. Nach Aushärtung kann eine spanabhebende Bearbeitung wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, Schleifen oder Sägen erfolgen. Verarbeitungszeit 5 Min. Mechanische Bearbeitung nach ca. 30 Min. Endfestigkeit nach ca. 24 Std.

ghs_07ghs_08ghs_09

Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6193

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
1110,810,610,2

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartBlister
Gebindeinhalt25 ml
Gewicht (kg)0,085

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn