Beschreibung:

Milchig, cremige Politur zum Erzielen einer glatten und glänzenden Oberfläche bei ausgehärteten Reparatur- und Deckharzen für die Verbundglasreparatur.


Einsatzgebiet:

Zur professionellen Instandsetzung beschädigter Verbundglasscheiben.

Anwendung:

Eine kleine Menge Schleif- und Polierpaste auf die Filzpolierscheibe geben, die im Koffer zur Verbundglas-Reparatur enthalten ist. Die reparierte Stelle mit der Minibohrmaschine für etwa 10 - 15 Sekunden polieren, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen.

Alternativ eine kleine Menge Schleif- und Polierpaste auf ein sauberes Papiertuch geben und die reparierte Stelle von Hand für ca. 30 - 60 Sekunden polieren.


für eine brilliante und glänzende Deckharzoberfläche
Zum Aufpolieren von Steinschlagreparaturen an PKW-Verbundglasscheiben nach der Reparatur.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6297

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
28,127,627,226,225,3

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartBeutel Kunststoff
Gebindeinhalt25 ml
Gewicht (kg)0,036

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn