Beschreibung:

Alterungsbeständiges Mineralöl ohne Wirkstoffzusätze. 

Spezifikationen:
Schmieröl DIN 51501 - L-AN 46
Schmieröl DIN 51517 - C 46
Schmieröl DIN 51506 - VB 46
Wärmeübertragungsöl DIN 51522 - Q 40
Härteöl

Einsatzgebiet:

Für Schmierstellen mit Durchlauf- oder Umlaufschmierung. Als Kompressorenöl für Luftverdichter mit Verdichtungsendtemperaturen bis 140 °C, als Blankhärteöl und als Wärmeübertragungsöl.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6317

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
1073,71055,910381002,2

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartFass Schwarzblech
Gebindeinhalt200l
Gewicht (kg)187,000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn