Beschreibung:

Moderne Formulierung mit reinigenden Tensiden sowie frostschützenden Wirkstoffen, abgestimmt auf die Verwendung in Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen entsprechend der Mischtabelle. Greift keine Kunststoffe an und ist daher auch für Fahrzeuge mit Scheinwerferstreuscheiben aus Polycarbonat geeignet.

Einsatzgebiet:

Für alle Scheibenwaschanlagen im Kfz- und Nfz-Bereich.

Anwendung:

Je nach gewünschten Frostschutz mit Wasser verdünnen.
 



Mischtabelle

Wirkstoff      Wasser        Frostschutz

1 Teil            2 Teile          bis -10°C
1 Teil            1 Teil            bis -20°C
pur                -                   bis ca. -60°C



 

ghs_02ghs_07

Gefahr

  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233 Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-6928

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    15102550
    198,9195,6192,3185,7179,1

    Verpackungseinheit (Stück)1
    GebindeartFass Kunststoff
    Gebindeinhalt60 l
    Gewicht (kg)65,7

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn