Beschreibung:

Traktoröl mit breitem Anwendungsbereich. Speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt. Vereinigt die Eigenschaften eines hervorragenden Motoröls mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen). Ein echtes Allroundöl für den landwirtschaftlichen Betrieb, das die wichtigsten Anforderungen sowohl für STOU als auch UTTO erfüllt.

Einsatzgebiet:

Öl mit breitem landwirtschaftlichen Anwendungsbereich in Getriebe, Motor, Hydraulik und Tauchbadbremsen für hochbelastete Schlepper bei Landmaschinen geeignet.

Anwendung:

Die Betriebsvorschriften der Traktoren- bzw. Landmaschinenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-6960

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
189,5186,4183,2176,9170,6

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt20 l
Gewicht (kg)18,294

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn