Beschreibung:

• Fassungsvermögen 10 l
• separate Entlüftungsschraube
• passend für Pkw und Motorrad
• inklusive Sieb
• Maße: 57 x 32 x 13 cm (L x B x H)

Einsatzgebiet:

Für den umweltschonenden Do-it-yourself-Ölwechsel ohne Hebebühne.

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-7055

Staffelpreis in EUR pro STK:

481216
18,718,418,117,5

Verpackungseinheit (Stück)4
GebindeartKarton
Gebindeinhalt1Stk
Gewicht (kg) 1,180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn