Beschreibung:

Leistungsstarkes Ölbindemittel auf Basis von 100 % Polyurethan-Hartschaum. Die Ölaufsaugleistung wird durch vorhandenes Wasser kaum reduziert und beträgt somit praktisch 100 %. Entspricht den Anforderungen nach Typ I, II und III/SF mit Prädikat R (Bekanntgabe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 12.03.90 und 23.04.98 für Typ I, II, RSF).

Einsatzgebiet:

Für klein- und großflächige Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Anwendung:

Insbesondere bei großflächigen Anwendungen, unbekannten Flüssigkeiten oder Gemischen zunächst die Verträglichkeit der aufzunehmenden Flüssigkeit prüfen. Das Granulat ca. 5 mm dick auf die zu beseitigende Flüssigkeit auftragen und nach ausreichender Einwirkzeit entfernen. Die Aufsaugwirkung kann durch Hin- und Herkehren mit hartem Besen verbessert und beschleunigt werden.

Geeignet zur Verwendung in üblichen Streugeräten. Beim Ausschütten die Windrichtung und -stärke sowie allgemeine Schutzmaßnahmen beachten. Außerdem auf Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung achten.

Laut Bekanntmachung des BMU vom 12.03.1990 im GMBI Nr. 18 S. 337 erfordert eine ausreichende Reinigung von Verkehrsflächen einen mindestens zweimaligen Bindemitteleinsatz und eine Nachreinigung mit einer einprozentigen Netzmittellösung sowie mit Wasser. Die Netzmittellösung muss, soweit wie möglich, durch Wiederaufnahme beseitigt werden.

Für Entsorgungsmaßnahmen nach Gebrauch die einschlägigen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften beachten, die für den absorptiv gebundenen Stoff gelten.


USA

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-7250

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
18,518,217,917,316,7

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKarton
Gebindeinhalt25 l
Gewicht (kg)7,64

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn