Beschreibung:

Hochwertiger, synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein äußerst haftfähiger Schmierstofffilm. Sorgt dank spezieller Formulierung für optimalen Korrosionsschutz und hervorragendes Abdichtverhalten. Bietet aufgrund hoher Druckaufnahmefähigkeit und Langzeitwirkung für alle Bauteile auch unter Extrembedingungen optimalen Schutz.


Einsatzgebiet:

Bereich Automotive: Zur vorbeugenden Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz- und Nfz-Bereich wie z. B. Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lager und Federzüge.

Bereich Industrie: Durch flächiges Sprühen kann ein stark anhaftender Korrosionschutz an stehenden Stahlflächen erzeugt werden. Für Neu- und Intervallschmierung von Bauteilen im Industriebereich wie z. B. Gleitschienen, Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Spindeln, Führungen und Lager.


Anwendung:

Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Auf große Flächen ohne Sprührohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Sprüht auch über Kopf.


Extrem kriechfähiger Haftschmierstoff.

 

 


Haftfähiger, weicher Schmierfilm zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Bolzen, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Ketten, Schließkeile, Spindeln, Führungen, Federn etc. Extrem wasserbeständig.
Anwendung: Zu behandelnde Teile mit Schnellreiniger von LIQUI MOLY reinigen und ablüften lassen. Anschließend Dose gut schütteln und auf die gereinigte Stelle sprühen.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-7388

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
16,415,915,314,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn