Beschreibung:

Standardpumpe mit Teleskopsaugrohr für 60 l bis 205 l.

Eigenschaften:

- problemloses Um- und Abfüllen
- selbstansaugend
- fördert Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Motoren und Getriebeöl
- geeignet für 50/60 l-Fässer und 200 l-Fässer
- Förderleistung 0,3 l/Hub
- Teleskop-Saugrohr
- gebogenes Auslaufrohr

Nicht mit biologisch abbaubaren Ölen (ugs. „Bioöle“, z.B. HEES-Öle) kompatibel.





Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-7900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
56,455,554,652,750,8

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKarton
Gebindeinhalt1 Stk
Gewicht (kg)2,268

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn