Beschreibung:

Kunststoff-Handpumpe aus Polypropylen
• für 55 l-, 60 l- und 205 l-Fässer
• Teleskopsaugrohr
• einstellbar von 480 bis 950 mm

Einsatzgebiet:

Für nahezu alle dünnflüssigen Medien einsetzbar. Darf nicht zum Pumpen von Lösungsmitteln und Medien der Gefahrenklassen A I und A II eingesetzt werden.


Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-7932

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
64,363,262,16057,8

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKarton
Gebindeinhalt1 Stk
Gewicht (kg)1,19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn