Beschreibung:

Das effektive, multifunktionale und pH-neutrale Aufriss-Shampookonzentrat zur manuellen Fahrzeugwäsche. Mit milden, haut- und lackschonenden Tensiden und hohem Anteil an Pflegekomponenten. Waschen, Pflegen und Trocknen erfolgt in einem Arbeitsgang. Nach dem Abspülen reißt der Wasserfilm sofort auf und unterstützt die fleckenfreie Trocknung des Fahrzeugs. U. a. ideal für die Unterhalts-/Parcourspflege geeignet, da im Vorfeld aufgetragene Versiegelungen/Polituren nicht abgetragen werden. Der Lack erhält einen hohen Glanz und eine langanhaltende Konservierung und ist somit gegen aggressive Umwelteinflüsse geschützt.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung aller Materialien wie Lack-, Chromoberflächen, Gummi, Kunststoffe, Glas an Pkw, Nfz, Motorrad, Boot, Wohnwagen, Gartenmöbel etc.

Anwendung:

Das Shampoo kann zur Fahrzeugwäsche per Hand oder Shampooniergerät verwendet werden. Für die Handwäsche je nach Wasserhärte 30 - 50 ml Glanz-Wachs-Shampoo auf 10 l Wasser geben, das Fahrzeug mittels Schwamm, oder Waschhandschuh reinigen und ausgiebig mit weichem klarem Wasserstrahl abspülen. Wasserreste mit einem Microfasertuch oder Autoleder entfernen.

ghs_05

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Dipenten, Citral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-8198

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
77,576,274,972,369,7

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt10 l
Gewicht (kg)10,755

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn