Beschreibung:

Alterungsbeständiges Mineralöl ohne Wirkstoffzusätze.

Spezifikationen:

Schmieröl DIN 51501 - L-AN 100
Schmieröl DIN 51517 - C 100
Schmieröl DIN 51506 - VB 100
Wärmeübertragungsöl DIN 51522 - Q 100
Härteöl

Einsatzgebiet:

für Schmierstellen mit Durchlauf- oder Umlaufschmierung
  • als Kompressorenöl für Luftverdichter mit Verdichtungsendtemperaturen bis 140 °C
  • als Blankhärteöl (alterungsbeständig, gute Abschreckwirkung, wasserabweisend, salzfest)
  • als alterungsbeständiges Wärmeübertragungsöl


Anwendung:

Bei Neubefüllung einer Anlage (Wärmeträgeröl) vorher unbedingt mit neuem Produkt durchspülen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-8724

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
121,6119,6117,6113,5

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt20l
Gewicht (kg)18,092

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn