Beschreibung:

Schmier- und Dichtfett auf Basis einer speziellen Calciumseife.

Eigenschaften
Durch Art und Beschaffenheit sehr gut einsetzbar bei feuchten Bedingungen, wo seine starke Wasserbeständigkeit zum Tragen kommt. Lässt sich durch seine glatte und weiche Struktur einwandfrei verarbeiten und ist gut förderbar in Zentralschmieranlagen.

Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +100 °C


Anwendung:

Einsetzbar als normales Abschmierfett sowie als Dicht- und Trennfett an Abwasserrohren, Hydranten und Spritzkabinen. Eben überall dort, wo eine sehr gute Beständigkeit gegenüber kaltem und warmen Wasser gewährleistet sein muss, z. B. auch für Wasserförderschnecken oder in Kläranlagen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-8785

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
102,49995,692,1

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt15kg
Gewicht (kg)15,955

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn