Beschreibung:

Speziell entwickelter, hochmoderner Kraftstoffzusatz zur spürbaren Verbesserung der Beschleunigung im Teillastbereich. Sorgt für mehr Fahrspaß durch optimierte Leistungsausbeute, einen besseren Motorstart und ruhigeren Lauf.


Einsatzgebiet:

Geeignet für alle 2-Takt- und 4-Takt-Benzinmotoren. Turbo- und Kat-getestet.


Anwendung:

Dem Kraftstoff beimischen. Speziell entwickelt, um große Mengen Kraftstoff, wie z. B. in Erdtanks von Tankstellen, zu additivieren. Vermischung erfolgt selbstständig. Dosierung 1:1.000.



ghs_05ghs_08ghs_09

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H371 Kann bei Einatmen die Organe schädigen. (Lunge)

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-8827

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
1683,31655,31627,21571,11515

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt20 l
Gewicht (kg)19,222

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn