Beschreibung:

Für den Einsatz an hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern. Festschmierstoffe gewährleisten Hochdruckeigenschaften bei verschmutzungsfreien Fettschmierstellen sowie Langzeitschmierung. Hygienisch unbedenklich im Sinne des § 31, Abs. 1 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes.

Einsatzgebiet:

Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Spindeln und Führungen von Maschinen der Lebensmittel-, Getränke-, Papier-, Textil- und Bekleidungsindustrie sowie an Haushaltsgeräten.


Anwendung:

Nicht mit anderen Fetten mischen!

Für die Anwendung der verschiedenen Gebindegrößen empfiehlt LIQUI MOLY folgende Ausrüstung:

400 g Kartusche Kunststoff, Handhebelfettpresse für Kartuschen (Art.-Nr. 5310)

25 kg Eimer Kunststoff, Fettsystem pneumatisch für 25 kg Eimer (Art.-Nr. 7991)


Für Lebensmittel geeignet.


Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Spindeln, Gleitführungen, Nocken- und Keilwellen sowie in offenen und Schneckengetrieben in der Lebensmittel-, Textil-, Papier- und feinmechanischen Industrie. Verfügt über hohe Druckbeständigkeit, ermöglicht verlängerte Schmierintervalle und ist gesundheitlich unbedenklich sowie ungiftig. Erfüllt die Anforderungen der Landesgewerbeanstalt LGA und ist somit für die Lebensmitteltechnik geeignet.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KF2K-30

Nicht mit anderen Fetten mischen!

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-8918

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
16,215,915,7

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartKartusche Kunststoff
Gebindeinhalt400 g
Gewicht (kg)0,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn