Magnetisch betätigtes Schieberventil; Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei; Verteilersystem für einfache Montage; Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft;

Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF

Umgebungs-/Medientemperatur: +10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Sol/Sol Internal = Elektromagnet/Elektromagnet Steuerluft: Intern
Sol/air Internal = Elektromagnet/Luftfeder Steuerluft: Intern
Sol/spring Internal = Elektromagnet/Feder Steuerluft: Intern
Sol/Sol External = Elektromagnet/Elektromagnet Steuerluft: Extern
Sol/air External = Elektromagnet/Luftfeder Steuerluft: Extern
Sol/spring External = Elektromagnet/Feder Steuerluft: Extern

Handhilfsbetätigung:
1 = Ohne
2 = Drücken, arretierbar
3 = Drücken, nicht arretierbar

Steckerbild:
J= 22mm, Industriestandard
L=22mm, DIN EN 175301-803 (DIN43650), Form B

Spannungskennziffern:
12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W
24 V d.c. 2W-> Spannung 24 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W
24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA -> Spannung 24 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 4/2,5 VA
110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA -> Spannung 110/120 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 4/2,5 VA
220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA -> Spannung 220/240 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 6/5,0 VA

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20704

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
335,58302,02276,85

Hersteller-NummerV63D511A-A219J
Funktion-
Betätigung/RückstellungSol/Sol Internal
AnschlussgrößeG1/2
Fließrate4500 l/min
Maximaler Druck2 ... 10 bar
Spannung220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA
Handhilfsbetätigung2
SteckerbildJ
Länge [mm]257
Breite [mm]35
Höhe [mm]65
Gewicht (kg)0,98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn