Material:
3/2-Wegeventil mit PA-Gehäuse:
Gehäuse und Enddeckel: PA6
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff, usw.
Dichtungen: NBR

Metallversion:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Button (palm)/spring - Pilzknopf/Feder
Button (shrouded)/spring - Knopf(eingekapselt)/Feder
Button/pilot - Knopf/Druckluft
Button/spring - Knopf/Feder
Emergency stop/twist reset - Notknopf/Drehknopf
Key/key - Schlüssel/Schlüssel
Knob lever/spring -  Knopf mit Hebel/Feder
Knob/knob - Knopf/Knopf
knob/knob or pilot - Knopf/Knopf oder Druckluft
Knob/spring - Knopf/Feder
Lever/lever - Hebel/Hebel
Lever/spring - Hebel/Feder
Pedal/pedal - Pedal/Pedal
Pedal/spring - Pedal/Feder
Push/Pull VISIWINK - Drücken/Ziehen VISIWINK
Rotary knob/set reset - Drehknopf/Drehknopf
Toggle/toggle - Hebel/Hebel

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20748

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
112,33101,192,67

Hersteller-Nummer03041532
Material GehäusePA6
Betätigung/RückstellungButton (shrouded)/spring
Anschlussgrößeø 6 mm
Fließrate965 l/min
Maximaler Druck-0,9...10 bar
FarbeRot/Red
Betätigungskraft [N]31
Länge [mm]80
Breite [mm]45
Höhe [mm]36
Gewicht [kg]0,12
Verschleißteilsatz03840802

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn