Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Button (palm)/pilot - Pilzknopf/Druckluft
Button (palm)/spring - Pilzknopf/Feder
Button (shrouded)/spring - Knopf(eingekapselt)/Feder
Button/spring - Knopf/Feder
Emergency stop/twist reset - Notknopf/Drehknopf
Key/key - Schlüssel/Schlüssel
knob, push/knob, pull or pilot - Knopf drücken/Knopf ziehen oder Druckluft
Knob/knob - Knopf/Knopf
Lever/spring - Hebel/Feder
Pedal/pedal - Pedal/Pedal
Pedal/spring - Pedal/Feder
Rotary knob/knob reset - Drehknopf/Drehknopf
Toggle/lever - Knopf mit Hebel/Hebel
Toggle/toggle - Hebel/Hebel



CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20835

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
251,64226,48207,6

Hersteller-NummerX3068202
Material GehäuseMetall/metal
Betätigung/RückstellungPedal/spring
AnschlussgrößeG1/4
Fließrate965 l/min
Maximaler Druck-0,9...10 bar
FarbeSchwarz/Black
Betätigungskraft [N]22
Länge [mm]187
Breite [mm]84
Höhe [mm]71
Gewicht [kg]1,33
Verschleißteilsatz3840802

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn