Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: -30… +70°C (-22... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Knob, push/knob, pull - Knopf drücken/Knopf ziehen
Toggle/toggle - Hebel/Hebel

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20854

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
159,79143,81131,83

Hersteller-NummerVRX3044302
Material GehäuseMetall/metal
Betätigung/RückstellungToggle/toggle
AnschlussgrößeG1/8
Fließrate335 l/min
Maximaler Druck-0,9...10 bar
FarbeSchwarz/Black
Betätigungskraft [N]13
Länge [mm]115
Breite [mm]42
Höhe [mm]24
Gewicht [kg]0,27
VerschleißteilsatzVR03840802

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn