Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Endabdeckung: Aluminium oder glasfaserverstärktes Nylon
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +5 … +50°C (+41... +122°F)

Betätigung/Rückstellung:
Pilot - Pilot / Druckluft - Druckluft
Pilot - Spring / Druckluft - Feder
Pilot Priority - Pilot / Druckluft (vorrangig) - Druckluft
Pressure or Vacuum - Spring / Druck oder Vakuum - Feder
Pressure Priority - Pilot / Druck (vorrangig) - Druckluft
Solenoid - Solenoid / Elektromagnet - Elektromagnet
Solenoid - Spring / Elektromagnet - Feder
Solenoid Priority - Pilot / Elektromagnet (vorrangig) - Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20902

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1691,61522,441395,57

Hersteller-NummerX422550L024
Betätigung/RückstellungSolenoid - Spring
AnschlussgrößeG1/4
Fließrate965 l/min
Maximaler Druck2 ... 10 bar
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]130
Breite [mm]94
Höhe [mm]25
Gewicht [kg]0,67

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn