Material: Aluminium-Druckguss

Gewünschte Anschlüsse mit folgenden Durchmesser aufbohren:
G 1/4 -> ø8mm
G 3/8 -> ø15mm
G 1/2 -> ø15mm

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21828

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
33,3530,0227,51

Hersteller-NummerCQM/22152/3/28
AnschlussgrößeISO 1
AnschlussgewindetypISO G
Länge [mm]106
Breite [mm]22
Höhe [mm]45
Gewicht [kg]0,13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn