Material: Aluminium-Druckguss


Wirkungsweise: Sitzventile
Durchfluss: 500 l/min
Betriebsdruck: 3 - 8 bar

Anwendung:
Eine Kolbenbewegung lässt sich mit einem 5/3-Wegeventil, Mittelstellung offen, und einer Zwischenplatte FP 7050 oder FP 7070 in einer Zwischenstellung stoppen. Eine so angefahrene Stellung bleibt auch über einen längeren Zeitraum pneumatisch fixiert.

Bemerkung:
Metall-Schieberventile weisen konstruktionstechnisch immer eine geringe Leckage auf. Deshalb sind 5/3-Wegeventile,Mittelstellung geschlossen, nur für kurzzeitige Zwischenhalte geeignet.

Achtung: Für sicherheitstechnische Anwendungen nicht zulässig.

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21846

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1404,11263,691158,38

Hersteller-NummerFP7070
AnschlussgrößeISO 3
Anschlussgewindetyp-
Länge [mm]165
Breite [mm]62
Höhe [mm]100
Gewicht [kg]2,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn