CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22519

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
204,7184,23175,71

Hersteller-Nummer8240288.9101.02450
MaterialMessing
AnschlussG1/2
Druckbereich0,1…16 bar
Umgebungstemperatur-10…+50°C
Durchflussmenge64 l/min
Spannung24 V a.c.
Länge [mm]67
Breite [mm]44
Höhe [mm]81
Gewicht [kg]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn