CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22934

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
83,3274,9968,74

Hersteller-NummerVS26S517DF313A
MaterialAluminium-Druckguss
Anschluss-
Druckbereich1.6...10 bar
Umgebungstemperatur-15...50°C
Durchflussmenge650 l /min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]27
Breite [mm]52,5
Höhe [mm]110
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn