CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22948

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
78,5270,6764,78

Hersteller-NummerVS18S517DF213A
Material Aluminium-Druckguss
Anschluss-
Druckbereich10 Bar
Umgebungstemperatur-15...50°C
Durchflussmenge650 l /min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]120
Breite [mm]19
Höhe [mm]52,5
Gewicht [kg]0,11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn