CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23156

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
38,3337,1236,87

Hersteller-NummerVR157516BM1128
MaterialPA66 - Zink
Anschluss8mm
Druckbereich7 bar
Umgebungstemperatur-5...50°C
Durchflussmenge-
Spannung-
Länge [mm]16,5
Breite [mm]145
Höhe [mm]44
Gewicht [kg]0,083

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn