CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23167

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
28,1727,2827,1

Hersteller-NummerVR157516BM0904
MaterialPA66 - Zink
AnschlussN/A
Druckbereich7 bar
Umgebungstemperatur-5...50°C
Durchflussmenge-
SpannungN/A
Länge [mm]30
Breite [mm]120
Höhe [mm]60
Gewicht [kg]0,096

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn