CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23390

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
127,66114,89105,32

Hersteller-NummerVM15YB11AB313B
MaterialPPA Copolymer
Anschluss10 mm
Druckbereich-0,9…8 bar
Umgebungstemperatur-5…+50°C
Durchflussmenge965 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]93,6
Breite [mm]76
Höhe [mm]14,7
Gewicht [kg]0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn