CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23499

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
238,17214,35196,49

Hersteller-NummerVM106517RQ0516
MaterialPPA Copolymer
Anschluss-
Druckbereich-0,9…8 bar
Umgebungstemperatur-5…+50°C
DurchflussmengeN/A
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]218
Breite [mm]78,6
Höhe [mm]30,3
Gewicht [kg]0,16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn