CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23520

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
70,8863,7958,48

Hersteller-NummerVM106517AQ010Y
MaterialPPA Copolymer
Anschluss10 mm
Druckbereich-0,9…8 bar
Umgebungstemperatur-5…+50°C
DurchflussmengeN/A
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]78,6
Breite [mm]56,2
Höhe [mm]37,9
Gewicht [kg]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn