CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23687

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
232,17208,95191,54

Hersteller-NummerV60P511A-A2000
MaterialAluminium-Druckguss
Anschluss1/8 NPT
Durchflussmenge 500 - 4500 l/min
Druckbereich10 Bar
Länge [mm]174,6
Breite [mm]22
Höhe [mm]35
Gewicht [kg] 0,204

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn