CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23735

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
195,32175,79161,14

Hersteller-NummerV45AC22D-C313A
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussGrundplatte
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-15…+50°C
Durchflussmenge1000/1100 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]130
Breite [mm]26,7
Höhe [mm]82
Gewicht [kg]0,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn