CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23798

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
89,7880,874,07

Hersteller-NummerV44A537A-X0090
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussGrundplatte
Druckbereich-0,9…16 bar
Umgebungstemperatur-15…+80°C
Durchflussmenge900 l/min
Spannung-
Länge [mm]102
Breite [mm]26,7
Höhe [mm]39
Gewicht [kg]0,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn