CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23810

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
204,25183,83168,51

Hersteller-NummerV44A513D-C319A
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussGrundplatte
Druckbereich1…10 bar
Umgebungstemperatur-15…+50°C
Durchflussmenge900 l/min
Spannung230 V a.c.
Länge [mm]130
Breite [mm]26,7
Höhe [mm]82
Gewicht [kg]0,22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn