CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23842

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
127,56114,8105,24

Hersteller-NummerV415527D-C312A
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussGrundplatte
Druckbereich-0,9…10 bar
Umgebungstemperatur-15...+50°C
Durchflussmenge650 l/min
Spannung12 V d.c.
Länge [mm]115
Breite [mm]18,5
Höhe [mm]77,5
Gewicht [kg]0,17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn