CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23872

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
138,67124,8114,4

Hersteller-NummerV405516D-C313A
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussGrundplatte
Druckbereich1,6…10 bar
Umgebungstemperatur-15…+50°C
Durchflussmenge570 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]99
Breite [mm]18,5
Höhe [mm]77,5
Gewicht [kg]0,12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn