CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24087

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1228,581105,721013,58

Hersteller-NummerUM/22456/6123/61/13J
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussISO 4
Druckbereich2.8...10 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Durchflussmenge5660 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]180
Breite [mm]83
Höhe [mm]75
Gewicht [kg]1,34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn