CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24088

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
851,84766,66702,77

Hersteller-NummerUM/22456/40
MaterialAluminiumlegierung
AnschlussISO 4
Druckbereich-0.9...16 bar
Umgebungstemperatur-10...80°C
Durchflussmenge5660 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]187
Breite [mm]75
Höhe [mm]59
Gewicht [kg]1,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn