CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24091

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
691,62622,46570,59

Hersteller-NummerUM/22152/6123/60/13J
MaterialAluminiumlegierung
AnschlussISO 1
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-10...80°C
Durchflussmenge660 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]168
Breite [mm]42,5
Höhe [mm]79
Gewicht [kg]0,59

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn