CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24187

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3,43,062,81

Hersteller-NummerT40M0500
MaterialMessing/Sinterbronze
Anschluss M5
Durchflussmenge3 l/min
Druckbereich 1...10 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Länge [mm]20
Breite [mm]7
Höhe [mm]8
Gewicht [kg]0,004

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn