CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24195

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
28,3925,5523,42

Hersteller-NummerT40B6800
MaterialMessing/Sinterbronze
Anschluss R3/4
Durchflussmenge197 l/min
Druckbereich 1...10 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Länge [mm]85
Breite [mm]32
Höhe [mm]37
Gewicht [kg]0,13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn