CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24221

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
35,131,5928,96

Hersteller-NummerT1000C2800
MaterialAluminium/Messing
Anschluss G1/4
Durchflussmenge10 l/min
Druckbereich 1...10
Umgebungstemperatur-20...80°C
Länge [mm]45
Breite [mm]19
Höhe [mm]61,5
Gewicht [kg]0,056

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn