CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24222

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
30,8227,7425,43

Hersteller-NummerT1100C1800
MaterialAluminium/Messing
Anschluss G1/8
Durchflussmenge5,3 l/min
Druckbereich 1…10
Umgebungstemperatur-20...80°C
Länge [mm]34
Breite [mm]16
Höhe [mm]51
Gewicht [kg]0,031

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn