Material: Edelstahl

Umgebungstemperatur:-20…+80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24377

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
202,57182,31167,12

Hersteller-NummerRT/57263/M/125
Durchmesser [mm]63
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]125
Anschluss1/4 Rc
Länge [mm]253
Breite [mm]65,5
Höhe [mm]65,5
Gewicht [kg]1,44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn