Material: Edelstahl

Umgebungstemperatur:-20…+80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24399

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
114,28102,8594,28

Hersteller-NummerRT/57232/M/25
Durchmesser [mm]32
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]25
AnschlussRc1/8
Länge [mm]148
Breite [mm]33,5
Höhe [mm]33,5
Gewicht [kg]0,37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn