Umgebungstemperatur: -5...80°C (23... +176°F)

Druckbereich: 1...10 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24475

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
83,3975,0568,8

Hersteller-NummerRM/92032/M/15
MaterialAluminiumlegierung
Durchmesser [mm]32
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]15
AnschlussG1/8
Länge [mm]50,5
Breite [mm]45
Höhe [mm]50
Gewicht [kg]0,61

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn