Material: Edelstahl

Umgebungstemperatur:-20…+80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24512

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
75,2367,7162,06

Hersteller-NummerRM/8025/M/200
Durchmesser [mm]25
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]200
AnschlussG1/8
Länge [mm]335
Breite [mm]30
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,424

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn