Material:
Aluminium/Edelstahl

Umgebungstemperatur: -20...80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24580

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
191,67172,5158,13

Hersteller-NummerRA/803032/M/50
Durchmesser [mm]32
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]50
AnschlussG1/8
Länge [mm]220,5
Breite [mm]47
Höhe [mm]47
Gewicht [kg]0,72

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn