Umgebungstemperatur: -5...80°C (23... +176°F)

Druckbereich: 1...10 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24681

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
124,11111,7102,39

Hersteller-NummerRA/192050/MX/40
MaterialAluminium/Edelstahl
Durchmesser [mm]50
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]40
AnschlussG1/8
Länge [mm]93
Breite [mm]66
Höhe [mm]66
Gewicht [kg]0,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn