CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25591

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
50,445,3641,58

Hersteller-NummerMB002B
MaterialAluminiumlegierung
Anschluss R1/4
Durchflussmenge-
Druckbereich -1...20 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Länge [mm]55
Breite [mm]24
Höhe [mm]24
Gewicht [kg]0,026

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn